Coding bolt - VC-CB-A - 1607888

Coding pins, for panel mounting base, to prevent identical connectors from being confused

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Positions 15, 30, 50, and 65 are available, in accordance with housing sizes VC 1 - VC 4.
  • Contact types meet the requirements of IEC 60352/DIN EN 60352
  • The connection data of 250 V/10 A corresponds to that of the HEAVYCON DD series
  • Contact carriers have two further capacitive PE contacts
  • Pin and socket contacts can be used on both the plug and device sides

Dados comerciais

Chave de encomenda 1607888
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 38 (C-2-2013)
GTIN (EAN) 4017918984922
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,800 g
Número do imposto alfandegário 73182900
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar