Rear panel feed-through - SF-7EP1N8ACLDL - 1607056

Rear panel feed-through, straight long, Screw locking, M23, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4xM3, shielded: yes, cable diameter range: 7.5 mm ... 18 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect cable diameters of 7.5 mm ... 18 mm

Dados comerciais

Chave de encomenda 1607056
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 156 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356253833
Peso por unidade (exclusive embalagem) 132,900 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar