Front panel feed-through - RC-12S1N8DB2L6 - 1599347

Feed-through of front wall, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, Radial O-ring, 4x Ø2,7, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 7 mm, cable diameter range: 9.5 mm ... 10.5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Chave de encomenda 1599347
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356225496
Número do imposto alfandegário 85366990

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar