Device connector, front mounting - PV-08P1N126100 - 1592490

The figure shows the 14-pos. product version

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M16, number of positions: 8, type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: No

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Chave de encomenda 1592490
Quantidade de embalagem 12 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356191241
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,400 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Seminário Push-in Time

Inscrições abertas: sessões em Leiria, Lisboa e Porto

Seminário Push-in Time
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar