Panel feed-through - QPD W 4PE2,5 M25 0,5 BK - 1582565

Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 4+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, black, Without QUICKON nut, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm, assembly thread: M25, Single wires (welded-on), 2.5 mm², wires cut flat at the end, cable length: 0.5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
  • Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
  • Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables

Dados comerciais

Chave de encomenda 1582565
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 478 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356661980
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,000 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar