Connector - SACC-M12FS-4SC SH CCL - 1559770

Connector, CC link, 4-position, shielded, Socket straight M12, A-coded, Spring-cage connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Spring-cage connection: connect more securely, even in the case of shock and vibration, thanks to high contact forces
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1559770
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 407 (C-4-2015)
GTIN (EAN) 4046356309295
Peso por unidade (exclusive embalagem) 46,300 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Serviço de amostra

Obtenha de forma simples, rápida e gratuita o seu produto de amostra pessoal

Serviço de amostra
Saber mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar