Flush-type connector - SACC-DSI-MSD-4CON-L180/12SCOSH - 1558519

Bus system flush-type plug, Ethernet, 4-pos., M12 SPEEDCON, shielded, D-coded, rear/screw mounting with Pg9 thread, with straight solder connection, design with 12 mm long solder pins

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing by means of shield contact
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1558519
Quantidade de embalagem 20 UNID
Quantidade mínima de encomenda 20 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 247 (C-2-2013)
GTIN (EAN) 4046356294744
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,240 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar