Bus system connector - SACC-M12MRD-4Q SH PN - 1554539

Bus system connector, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug angled M12, D-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1554539
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 345 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356166225
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,700 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar