Bus system cable - SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD - 1410474

Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, FRNC halogen-free, black, shielded, free cable end, on Socket straight M12, A-coded, cable length: 2 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C to +105°C
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1410474
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 187 (NTK-2014)
GTIN (EAN) 4046356899406
Peso por unidade (exclusive embalagem) 149,500 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar