Panel feed-through - QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - 1410393

QUICKON panel feed-through, 4+PE-pos., 2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/40 A, with QUICKON nut, black, for cable diameter of 9 mm ... 14 mm, M25 connection thread with 5 welded-on 6.0 mm² cable wires, 1.0 m long, cut flat at the end.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
  • Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
  • Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables

Dados comerciais

Chave de encomenda 1410393
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 486 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356929318
Peso por unidade (exclusive embalagem) 412,000 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar