Connector - QPD P 4PE6,0 12-20 GY - 1410390

The figure shows version

QUICKON connector, gray, 4+PE-pos., 2.5 mm² ... 6.0 mm²/690 V/20 A, with QUICKON nut, for cables with a diameter of 12 mm ... 20 mm.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
  • Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
  • Easy maintenance - the connectors enable fast device replacement and simplify startup thanks to pre-assembled cables

Dados comerciais

Chave de encomenda 1410390
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356929622
Número do imposto alfandegário 85366990

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Serviço de amostra

Obtenha de forma simples, rápida e gratuita o seu produto de amostra pessoal

Serviço de amostra
Saber mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar