Power cable - SAC-4P-M12MST/1,5-PUR/FST SH - 1409255

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12, T-coded, on Socket straight M12, T-coded, cable length: 1.5 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads

Dados comerciais

Chave de encomenda 1409255
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356868037
Número do imposto alfandegário 85444290

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar