FO connecting cable - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/2 - 1408864

POF cable, assembled with M12 connector to SC-RJ

Assembled FO cable, round cable, 980/1000 μm POF fiber, M12 fiber optic connector to SC-RJ/IP20

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

POF cable, assembled with M12 connector to SC-RJ

Vantagens para si

  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyamide (PA)
  • Assembled patch cable with test report
  • M12-OPTIC with recessed ferrules to protect against damage
  • optimized polishing for even better attenuation values
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Highly tear-resistant aramid strain relief elements
  • Pin connector pattern in accordance with DIN/IEC 61754-27
  • Included in PROFINET planning guideline (v1.14)
  • Robust connector, IP65/IP67
  • Can be used in 10/100 Mbps Ethernet systems
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1408864
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 349 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4055626070605
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 g
Número do imposto alfandegário 85447000
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar