Power cable - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 1408814

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, T-coded, on free cable end, cable length: 5 m, For direct current up to 12 A/63 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Dados comerciais

Chave de encomenda 1408814
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 295 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356838986
Peso por unidade (exclusive embalagem) 531,000 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar