Housing - HC-EVO-B10-HLWD-PLBK - 1407630

HEAVYCON EVO sleeve housing, plastic, with bayonet flange for EVO screw connection, B10, with double locking latch, height: 60.5 mm, without EVO screw connection

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexible cable outlet direction, lateral or straight
  • Lower costs than metal version
  • Labeling option using 9 x 20 mm marking label
  • Low weight
  • Lower risk of condensation
  • Both contact insert PE sheets are connected by means of a metal frame integrated in the sleeve housing
  • Metal inlays ensure leading PE contact with angled plugs
  • Completely corrosion-resistant
  • Halogen-free plastic
  • Marking label can be attached
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1407630
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 602 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356776929
Peso por unidade (exclusive embalagem) 92,900 g
Número do imposto alfandegário 85389099
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar