Network cable - NBC-M 8MS/ 2,0-93B - 1407345

Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, green RAL 6018, shielded, Plug straight M8 / IP67, coding: A, on free cable end, cable length: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1407345
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 394 (C-2-2019)
GTIN (EAN) 4046356774635
Peso por unidade (exclusive embalagem) 143,200 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback