Network cable - NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - 1407342

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X, black RAL 9005, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, coding: D, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, coding: D, cable length: 2 m, For railway applications

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Safety thanks to flame retardancy: PA 6.6 grip and radiation-cross-linked cables satisfy the most stringent requirements
  • Securely locked by special vibration brake
  • Resistant to temperature influences – tested for an extended temperature range and for resistance to temperature shocks
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1407342
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 133 (C-4-2013)
GTIN (EAN) 4046356774581
Peso por unidade (exclusive embalagem) 150,000 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar