Sensor/actuator cable - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, cable length: 1.5 m, for outdoor applications, With stainless steel central screw and additional silicone seal (red)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector without protective circuit
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -20°C to +85°C

Dados comerciais

Chave de encomenda 1407291
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 180 (NTK-2014)
GTIN (EAN) 4046356774093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 134,400 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar