Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-600/M 8FR-2L FB - 1406488

Sensor/actuator cable, 3-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, free cable end, on Socket angled M8, with 2 LEDs, cable length: 5 m, Hygienic design, with plastic knurl

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Easy to clean, thanks to the special hygienic design
  • Contamination can be detected quickly – thanks to the light color
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Dados comerciais

Chave de encomenda 1406488
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 140 (C-4-2013)
GTIN (EAN) 4046356780551
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,280 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar