RJ45 connector - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: angled, High degree of resistance to vibration; 360° shielding; one-piece design; special tool-free assembly

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • assembly without special tools
  • One-Piece Design
  • 360° shielding
  • High shock and vibration resistance
  • Value pack with 30 pcs.
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1406356
Quantidade de embalagem 30 UNID
Quantidade mínima de encomenda 30 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356761024
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,200 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar