RJ45 connector - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406350

RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, High degree of resistance to vibration; 360° shielding; one-piece design; special tool-free assembly

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • assembly without special tools
  • One-Piece Design
  • 360° shielding
  • High shock and vibration resistance
  • Value pack with 30 pcs.
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1406350
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356760966
Número do imposto alfandegário 85366990

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar