Power connectors - SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 1404643

Power connectors, 4-position, Plug straight M12, T-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg11, external cable diameter 8 mm ... 10 mm, Contact 4 leading

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding

Dados comerciais

Chave de encomenda 1404643
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 286 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356707749
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,950 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar