Housing - HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL - 1404230

Sleeve housing B10, Screw locking, material: PA, cable outlets: 1, lateral, height: 95 mm, cable gland: with, support sleeve: no, 1x M32, Standard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Integrated screw connection
  • Lower costs than metal version
  • Can also be used without panel mounting base
  • Labeling option using 9 x 20 mm marking label
  • Low weight
  • Lower risk of condensation
  • Both contact insert PE sheets are connected by means of a metal frame integrated in the sleeve housing
  • Capacitive PE, even when connected at an angle
  • Completely corrosion-resistant
  • Halogen-free plastic
  • Impact test according to IK 08
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1404230
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 592 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356682015
Peso por unidade (exclusive embalagem) 149,200 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar