Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MS/5,0-600 HD - 1404042

Sensor/actuator cable, 5-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, Plug straight M12, A-coded, on free cable end, cable length: 5 m, Hygienic design, with high-grade steel knurl

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Easy to clean, thanks to the special hygienic design
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Contamination can be detected quickly – thanks to the light color

Dados comerciais

Chave de encomenda 1404042
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 143 (C-4-2013)
GTIN (EAN) 4046356677813
Peso por unidade (exclusive embalagem) 162,300 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar