Conductor connectors - QPD C 4PE2,5 2X6-11 BK - 1403838

QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 1.0 mm² ... 2.5 mm² / 690 V / 20 A, for 6 mm ... 11 mm cable diameter.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
  • Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
  • Easy and safe - with the cable connector, you can repair or extend cables quickly, in combination with the connector as well as the coupling connection

Dados comerciais

Chave de encomenda 1403838
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 477 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356670340
Peso por unidade (exclusive embalagem) 92,580 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar