Conductor marking - UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE - 0831205

Conductor marking, Sheet, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: clip on, cable diameter range: 2 - 2.9 mm, lettering field size: 18 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • The UCT-WMCO ... UniCard labeling range includes markers for the subsequent labeling of conductors by simply snapping on
  • Large-surface labeling option in a space-saving design
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • Secure tight fit even in the event of vibrations
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Dados comerciais

Chave de encomenda 0831205
Quantidade de embalagem 9 UNID
Quantidade mínima de encomenda 9 UNID
Página de catálogo Página 217 (C-3-2017)
GTIN (EAN) 4055626006451
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,660 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar