Marker carriers - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38 - 0831062

Marker carriers, black, unlabeled, mounting type: adhesive, lettering field size: 110 x 38 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • The CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) marker carrier has closed housing and is used in conjunction with insertable UC-PMP or PMP-RFID ... labels and PMT and PMST media marking labels
  • The CARRIER features snap-in pins which prevent the labels from falling out. In addition, the PMST (10x38) ... labels can be fixed in the carrier using the RVT-PA 3,5 BK fixing rivet
  • They are mounted with adhesive tape on the back or using two M5 countersunk screws.
  • They are used to clearly identify devices and control cabinets.

Dados comerciais

Chave de encomenda 0831062
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Página de catálogo Página 365 (C-3-2017)
GTIN (EAN) 4046356940931
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,440 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar