Conductor marking collar - UCT-WMS 3,2 (12X4) VT - 0830201

Conductor marking collar, Sheet, violet, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: slide on, for terminal block width: 5.2 mm, cable diameter range: 1.5-3.2 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • The UCT-WMS ... UniCard labeling range includes markers that can be threaded onto conductors
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the THERMOMARK CARD and the BLUEMARK LED
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling

Dados comerciais

Chave de encomenda 0830201
Quantidade de embalagem 8 UNID
Quantidade mínima de encomenda 8 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356629904
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,680 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar