Cable marker - UC-WMTB (44X15) SR - 0828383

Cable marker, Sheet, silver, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: >7 mm, lettering field size: 44 x 15 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • The UC-WMTB ... UniCard labeling range includes markers that can be secured using standard cable binders
  • For large-surface labeling of conductors and cables > 7 mm in diameter
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts

Dados comerciais

Chave de encomenda 0828383
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 212 (C-3-2017)
GTIN (EAN) 4046356485432
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,430 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar