Snap-in markers - UC-EMP (17X15) SR CUS - 0827649

Snap-in markers, can be ordered: by sheet, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 17 x 15 mm



Visão geral

Dados técnicos



Vantagens para si

  • The UC-EMP ... UniCard labeling range includes markers that can be fitted into existing CARRIER-EMP ... label frames
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The sheets provide space for including function texts
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy

Dados comerciais

Chave de encomenda 0827649
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 237 (C-5-2013)
GTIN (EAN) 4046356447713
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,200 g
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.