Conductor marker - UC-WMC 3,1 (15X4) OG - 0818726

Conductor marker, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: clip on, cable diameter range: 1.9-3.1 mm, lettering field size: 15 x 4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • The UC-WMC ... UniCard labeling range includes markers for captive labeling of control lines to cable sheaths with large diameters
  • One-handed assembly
  • Can be clipped on even after wiring has been completed
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniCard markers according to your requirements
  • The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly and easily using the BLUEMARK LED
  • Two labeling areas that are clearly legible at all times
  • The format automatically ensures printing with a high degree of positioning accuracy
  • The sheets provide space for including function texts
  • The markers support multi-line labeling

Dados comerciais

Chave de encomenda 0818726
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 203 (C-3-2017)
GTIN (EAN) 4046356135290
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,900 g
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar