Plastic label - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Plastic label, white, labeled according to customer specifications, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: adhesive, lettering field size: 90 x 38 mm, Number of individual labels: 1

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • The wide temperature range means that the labels can be used in control cabinets as well as the field
  • The sheets provide space for including function texts

Dados comerciais

Chave de encomenda 0803042
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 286 (NTK-2014)
GTIN (EAN) 4046356908092
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,750 g
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar