Shrink sleeve - WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - 0800715

Shrink sleeve, Roll, yellow: user-defined, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 1.6 - 4.8 mm, lettering field size: max. 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Dados comerciais

Chave de encomenda 0800715
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 207 (C-5-2013)
GTIN (EAN) 4046356628525
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,500 g
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar