Shrink sleeve - WMS 9,5 (EX16)R BK - 0800421

Shrink sleeve, Roll, black, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: without print, unperforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 3.2 - 9.5 mm, lettering field size: 16 x 20000 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Available in the form of continuous rolls and can be printed on both sides using the THERMOMARK W2 printer
  • The shrink sleeves are automatically perforated or cut to the required length during the printing process
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • Individual markers can be cut to any length up to 1 m

Dados comerciais

Chave de encomenda 0800421
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 235 (C-3-2017)
GTIN (EAN) 4046356626194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 300,000 g
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem CN (China)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar