Shrink sleeve - WMS 2,4 (15X4)R - 0800379

Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: without print, perforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 0.8 ... 2.4 mm, lettering field size: 15 x 4 mm, Number of individual labels: 1000

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
  • The sleeves remain flexible after shrinking
  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
  • Up to four markers per sleeve are separated by perforations
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)

Dados comerciais

Chave de encomenda 0800379
Quantidade de embalagem 1 UNID
Página de catálogo Página 224 (C-3-2019)
GTIN (EAN) 4046356626477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 273,000 g
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem US (Estados Unidos)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar