Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-VP IB/Z - 0717225

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 18.8 mm, color: gray

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Reliable seal even with low-viscosity molding compounds
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 0717225
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4017918832476
Peso por unidade (exclusive embalagem) 98,630 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar