Panel feed-through terminal block - HDFKV 16/Z - 0714079

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Screw connection with tension sleeve, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 12.1 mm, color: gray

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 0714079
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 629 (CC-2009)
GTIN (EAN) 4046356180184
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,580 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar