Panel feed-through terminal block - HDFKV 25-VP - 0708962

The figure shows a 7-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 6 mm² - 35 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 15.1 mm, color: gray

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Reliable seal even with low-viscosity molding compounds
Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 0708962
Quantidade de embalagem 25 UNID
Quantidade mínima de encomenda 25 UNID
Página de catálogo Página 639 (CC-2009)
GTIN (EAN) 4017918004828
Peso por unidade (exclusive embalagem) 49,500 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar