Voltar para a vista geral

Switches não geríveis em formato estreito – Instalação rápida e flexível

Os novos switches não geríveis da série 1000 distinguem-se pelo formato compacto, velocidades de transmissão na ordem do Gigabit e possibilidades de instalação flexíveis. A priorização melhorada do tráfego de dados garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade da instalação.

Vantagens

  • Família de switches mais estreitos com elevada densidade de portas
  • Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
  • PROFINET Conformance Class A para troca de dados em tempo real, alarme e diagnóstico
  • Variantes PROFINET com filtro PTCP para a comunicação fiável em redes PROFINET
  • Variantes Gigabit com Jumbo Frames para uma elevada taxa de transferência de dados

Características principais

  • Grau de proteção IP30
  • Intervalo de temperatura: -10 °C … +60 °C
  • Fonte de alimentação AC ou DC
  • Certificado para utilização em ambientes com perigo de explosão (C1D2)
  • Energy Efficient Ethernet
  • Proteção contra inversão de polaridade

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760