O MACX Analog oferece segurança máxima para as suas aplicações com proteção contra explosão integrada e segurança funcional.
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias, o MACX Analog inclui segurança funcional de acordo com as normas SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.
O MACX Analog oferece-lhe inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais. Aproveite as inúmeras vantagens desta família de produtos.
A Phoenix Contact implementa as exigências de segurança funcional conforme IEC/EN 61508. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança de SIL 2 a SIL 3.
Condicionadores de sinal MACX Analog selecionados são adicionalmente certificados de acordo com a EN ISO 13849 e oferecem níveis de desempenho desde PL c até PL d.
Todos os condicionadores de sinal MACX Analog são adequados para instalação na Zona 2. Além disso, os condicionadores de sinal ex i são aprovados pela ATEX e IECEx. Isso permite o uso universal em todas as áreas com atmosfera potencialmente explosiva, assim como para todos os grupos de substâncias. Outras certificações internacionais para atmosferas potencialmente explosivas completam o portfólio.
O conceito de transmissão com isolamento galvânico seguro garante-lhe uma transmissão de sinais precisa e sem interferências. Beneficie da longa vida útil e da alta fiabilidade operacional em todo o intervalo de temperatura de funcionamento graças aos baixos consumo de energia e reduzido autoaquecimento.
Produtos de canal único e canal duplo com funções padrão numa largura total de apenas 12,5 mm proporcionam economia de espaço até 30 %. Isso permite uma alta densidade de integração, mesmo com temperaturas operacionais extremas. Todos os tipos de dispositivos têm o mesmo contorno externo e manuseio.
Além da rápida ligação em ponte de energia sem cablagem, o conector de bus para calha DIN facilita a expansão do sistema ou a substituição do módulo durante a operação. A mensagem de erro coletiva proporciona um diagnóstico confortável. Implemente as variantes com entrada de gama ampla em todas as redes de alimentação.
Os condicionadores de sinal MACX Analog possuem bornes de ligação encaixáveis, opcionalmente com tecnologia de ligação por parafuso ou push-in. A codificação e identificação clara garantem uma proteção contra inversão da polaridade segura e impedem a ligação incorreta de forma inadvertida das suas ligações já cabladas. Alvéolos integrados são usados para medir ou ligar os comunicadores HART.
Integração de sinal rápida
Plug & Play: o Termination Carrier ajuda a ligar dispositivos para calha DIN MACX Analog às placas de entrada e saída de sistemas de automação rapidamente e sem erros usando cablagem pré-montada do sistema VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema portador de módulos mais compacto do mercado.
Poupe até 30 % de espaço, em comparação com as soluções comuns do mercado, graças ao formato compacto e às ligações do sistema rebaixadas. Esquadros de fixação integrados permitem alinhar vários Termination Carrier diretamente entre si.
A segurança adicional contra falhas é fornecida pela placa de circuito impresso com terminação de tipo passivo. Não contém componentes ativos.
Com a utilização de dispositivos de calha metálica padrão, apenas é necessário um design de engenharia para aplicações de calha metálica padrão e sistemas.
A ligação à placa de circuito impresso do Termination Carrier é feita de forma rápida e segura com conjuntos de cabos encaixáveis e codificados. A ligação do lado do controlador é efetuada através de cabos do sistema VARIOFACE pré-montados com adaptador frontal. Pontos de ligação facilmente acessíveis e substituição de módulos a quente facilitam a manutenção.
Além de Termination Carriers universais com pinos 1: 1 e desacoplamento opcional do sinal HART, encontram-se disponíveis diversas variantes específicas do sistema de controlo. Comprimentos de perfil contínuos, assim como diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais permitem a adaptação ideal às placas de I/O de diversos sistemas de automação.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Condicionadores de sinal e transdutoresEste website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no