A comunicação contínua entre a UPS e o acumulador de energia garante a máxima disponibilidade.
Com o novo sistema modular para fontes de alimentação ininterruptas, obtém sempre a solução adequada para a máxima disponibilidade da instalação. Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, sem necessidade de manutenção ou a utilização em temperaturas ambientes extremas. Independentemente da sua necessidade, temos o acumulador de energia perfeito para si.
Na escolha de acumuladores de energia, aposte em qualidade e fiabilidade. Escolha a tecnologia de acumuladores ideal para os seus requisitos:
Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, sem necessidade de manutenção ou a utilização em temperaturas ambientes extremas.
Combinados com a TRIO UPS, os acumuladores de energia sem manutenção com tecnologia VRLA com 1,3 até 12 Ah permitem tempos máximos de autonomia até 2 horas com uma corrente de carga de 5 A.
Para MINI UPS estão disponíveis acumuladores de energia MINI BAT adequados com 24 V CC e 12 V CC.
Pode encomendar baterias de substituição para a QUINT UPS e para a STEP UPS com acumuladores de energia integrados.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Fontes de alimentação e UPSEste website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no