Controlador lógico programável e sistemas I/O

Controlador lógico programável e sistemas I/O

Automação inteligente

Desde o componente até ao sistema - para o quadro de comando e o campo.

Voltar para Produtos

CLP industrial

  • PLCnext Controls
    PLCnext Controls

    CLP aberto com PLCnext Technology para programação em linguagem de alto nível, software de programação de CLP adequado e apps para a automação.

  • Controlador lógico programável conforme a norma IEC 61131
    Controlador lógico programável conforme a norma IEC 61131

    Controladores lógicos programáveis em todas as classes de potência, controlador lógico programável de software e software de programação de controlador lógico programável

Sistemas I/O

Procurar em Controlador lógico programável e sistemas I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Automação profissional dos seus sistemas: do abastecimento de água descentralizado a linhas de pintura altamente complexas na indústria automóvel. A Phoenix Contact oferece-lhe sempre o controlador lógico programável, os sistemas I/O e o software de controlador lógico programável ideais.

Vantagens

  • Inovador e preparado para o futuro – as mais recentes tecnologias formam a base da IIoT para a informatização dos seus sistemas
  • Contínuo e consistente – controladores lógicos programáveis perfeitamente adaptados entre si, sistemas I/O e software de CLP de um único fornecedor
  • Versátil e personalizado – quer se trate de um sistema de relé lógico programável ou de um controlador lógico programável de alto desempenho, no quadro de comando ou no campo, a vasta gama oferece-lhe soluções de automação criativas
  • Alta qualidade e robusto – com a Phoenix Contact pode automatizar de forma económica e fiável, mesmo em condições extremas
  • Seguro e fiável – soluções de segurança inteligentes protegem pessoas e máquinas e garantem uma elevada disponibilidade da instalação

Aberto e inovador – PLCnext Controls

PLCnext Controls AXC F 2152 e RFC 4072S  

PLCnext Controls em duas classes de potência

Os PLCnext Controls são os primeiros controladores lógicos programáveis da plataforma de automação aberta PLCnext Technology. Permitem implementar projetos de automação sem as limitações dos sistemas proprietários. Ligue-se diretamente à Proficloud e integre individualmente serviços e tecnologias futuras.

A PLCnext Technology permite a programação paralela com base em ferramentas de software comprovadas. Estas são Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, bem como a interligação opcional do código de programa criado. Assim, pode combinar, por ex., funções opcionais conforme IEC 61131-3 com rotinas de C/C++, C# ou Matlab® Simulink® e fundi-los num sistema completo.

Controladores lógicos programáveis em todas as classes de potência com programação IEC 61131

Estação Axioline, Inline, controlador remoto de campo   

Sistemas de automação para PROFINET e Modbus/TCP

A Phoenix Contact oferece um vasto portfólio de controladores lógicos programáveis que se adequa a qualquer necessidade. Escolha entre controladores lógicos programáveis para sistemas pequenos a médios. Sistemas de controlador lógico programável com os I/O adequados, controlador lógico programável de alto desempenho para tarefas de automação exigentes. Os controladores lógicos programáveis de software, com os quais pode transformar o seu PC industrial num CLP eficiente, complementam a gama de produtos.

Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Sistema I/O Inline e Axioline  

Sistemas I/O Inline e Axioline F com controlador lógico programável

Faça a sua seleção a partir de uma vasta gama de módulos I/O e bornes I/O para o quadro de comando, também para uma comunicação de dados especialmente rápida. Assim pode implementar aplicações de segurança com os nossos módulos PROFIsafe ou sem quaisquer controladores de segurança, com a SafetyBridge Technology.

Os nossos sistemas I/O podem ser combinados idealmente com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.

Sistemas I/O para o campo (IP65/67)

Fieldline Modular e Axioline E  

Sistemas I/O Axioline E e Fieldline para IP65/67

Para a utilização no campo, utilize dispositivos de I/O que possam ser ampliados modularmente com elevada funcionalidade ou equipamentos particularmente robustos em construção por blocos para ambientes industriais exigentes.

Com os nossos conversores analógicos/IO-Link e os master IO-Link, adquire uma grande flexibilidade no campo e realiza uma comunicação analógica sem nenhum cabo blindado.

Controlador lógico programável para a infraestrutura de edifícios

Controlador modular CLP ILC 2050 BI  

Controlador lógico programável com Niagara Framework para a automação de edifícios

O controlador lógico programável ILC 2050 BI permite-lhe automatizar diferentes construções na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis dispersos.

Possui uma grande diversidade de interfaces e é compatível com protocolos relevantes para a automação de edifícios. Graças à normalização de diferentes tipos de dados, é possível uma automação baseada na IoT.

Controlador compacto programável

Controlador compacto PLC logic  

Sistema de relé para controlo de processos de automação simples

Realize pequenas tarefas de automação com o sistema de relés lógicos PLC logic. Combina as vantagens dos relés encaixáveis com funções lógicas e software intuitivo.

Tecnologias como Push-in, Bluetooth e uma aplicação PLC logic especialmente desenvolvida para o efeito facilitam a integração, monitorização e operação.

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Torne-se membro da Comunidade PLCnext

Discuta experiências e ideias.

Comunidade PLCnext
Ir para Comunidade PLCnext

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar