Servidores de dispositivos em série, gateways e proxies

Servidores de dispositivos em série, gateways e proxies

Comunicar em todo o bus de campo

Os conversores de interface, gateways e proxies são a solução inteligente para ligar interfaces de série à Ethernet.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Servidores de dispositivos em série, gateways e proxies

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os servidores de dispositivos, gateways e proxies permitem integrar facilmente dispositivos e bus de campo em série existentes em redes Ethernet modernas. Além disso, também pode configurar e parametrizar continuamente várias redes e segmentos de rede. Os servidores de tempo industriais disponibilizam informações de tempo e local na rede Ethernet. Os protocolos de transmissão de dados mais utilizados na indústria são suportados com várias combinações.

Vantagens

  • Integração de redes ou segmentos parciais 1:1 graças à tecnologia Proxy
  • Modernização simples de sistemas com comunicação transparente através de vários sistemas de bus
  • Diagnóstico versátil: através da deteção de topologia e conceitos de diagnóstico independentemente do fabricante
  • Fácil dimensionamento graças a versões multiportas e modulares

Ligar sistemas de bus a redes Ethernet

Os sistemas baseados em Ethernet apresentam uma grande vantagem: a integração de sistemas parciais no conceito de comunicação e diagnóstico de forma abrangente através de conversores de interface, gateways e proxies. Também é possível aceder a dispositivos de campo através do controlador PROFINET. Ou seja: não existe configuração nem endereçamento em duplicado. Isto faz com que seja também possível integrar na sua rede segmentos parciais ou sistemas antigos sem Ethernet. Assim, por exemplo, no fabrico automóvel, o INTERBUS é utilizado para realizar uma célula robótica. A ligação em rede dos diferentes quadros de controlo é realizada através de PROFINET.

Servidores de dispositivos em série

Diferentes variantes de servidores dos dispositivos em série como dispositivos multiportas  

Vista geral de variantes dos servidores de dispositivos em série

Os servidores de dispositivos em série permitem integrar facilmente dispositivos e bus em série existentes em redes Ethernet modernas.

Em muitas aplicações existem vários dispositivos em série em espaços estreitos, por ex., leitor de código de barras e impressora, que têm de estar ligados à Ethernet. Nestes casos, a utilização de um conversor multiportas permite economizar, por um lado, espaço precioso no quadro de comando e, por outro, dinheiro.

Além disso, é possível adaptar a aplicação a requisitos individuais de forma a que, com apenas um conversor, os diferentes utilizadores possam aceder a várias interfaces de série.

Vantagens:

  • O servidor web integrado possibilita uma colocação em funcionamento e configuração fáceis
  • Utilização em qualquer indústria graças ao grande intervalo de temperatura de funcionamento (-40 °C … +70 °C) e à certificação para áreas perigosas
  • Menor necessidade de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
  • O acesso não autorizado aos dispositivos é impedido graças a uma encriptação AES de 256 bits e a mecanismos de autenticação
  • Resolução de problemas rápida e fácil por parte do utilizador graças às funções de diagnóstico avançadas das portas em série
  • A integração perfeita de portas COM virtuais através de controladores nativos de Windows garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações multiportas.

Servidores de dispositivos em série independentes do protocolo

Software virtual gratuito para portas COM incluído na entrega  

Aplicação porta COM virtual com PC e dispositivos em série

Os servidores de dispositivos em série da gama GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar dispositivos padrão em série (normalmente com formatos de ficheiros RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Os dispositivos podem ser utilizados como "porta COM virtual" e como dispositivo Ethernet TCP ou UDP nativo.

Conversor de protocolos e gateways:
Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™

Fácil conversão em protocolos industriais  

Integração de quaisquer protocolos ASCII em Modbus ou Ethernet/IP™

Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são utilizados para converter de Modbus/RTU (ou ASCII, série) para Modbus/TCP. Estes módulos apresentam efetivamente um alto desempenho e podem ser configurados em qualquer combinação de clientes Modbus e de servidores.

Os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII… são utilizados para disponibilizar strings RAW ou ASCII em série de dispositivos como leitores de códigos de barras, balanças ou etiquetas RFID através do protocolo Modbus. Com módulos da série GW MODBUS EIP/ASCII... pode converter estes strings para EtherNet/IP™.

Conversor de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET

Integração de quaisquer elementos Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET  

Integração de quaisquer elementos Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET

Com os módulos da série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS... pode integrar escravos Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET. Assim, os elementos Modbus existentes podem ser integrados no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET comum, baseado na Ethernet.

Conversão de PROFIBUS DP para PROFINET

Gateway PROFIBUS DP para PROFINET  

Gateway PROFIBUS DP para PROFINET

É possível ligar dispositivos PROFIBUS (por ex., controladores ou acionamentos) sem problemas a um controlador PROFINET. Este gateway de fácil utilização disponibiliza um caminho de migração simples para equipamentos instalados e é adequado para utilização em muitas indústrias. A configuração do dispositivo e diagnóstico da comunicação são possíveis de forma simples através da gestão baseada na web.

Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA

Atualização simples para aceder a sinais HART  

Acesso de elevada qualidade a sinais HART através de Ethernet

Os módulos da série GW PL… são compostos por um módulo frontal e até cinco módulos de expansão. Estes módulos permitem parametrizar e monitorizar com facilidade os dispositivos de campo HART através de OPC UA. Isto permite o acesso aos dados de processo através da Cloud sem influência sobre o sistema que realiza o processo.

Graças a gateways de Ethernet HART, desenvolvidos de forma modular, pode ligar até 40 dispositivos.

Gateway: de HART para OPC UA para o NAMUR Open Architecture (NOA)

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

A estação principal GW PL ETH/UNI comunica através de OPC UA de acordo com o conceito NAMUR Open Architecture (NOA). Neste caso, o aparelho funciona como díodo de dados para transmitir os dados de diagnóstico e de processo de dispositivos de campo HART para um qualquer sistema de Cloud.

A eficiência do processo é verificada através da análise e do processamento dos dados obtidos. Se necessário, as informações são devolvidas ao sistema ERP, por ex., para gerar automaticamente pedidos de manutenção. Assim, os sistemas que executam o processo não são influenciados nem colocados em perigo.

Gateways e proxies: de INTERBUS para PROFINET

Proxy para INTERBUS  

Proxy para INTERBUS

Quer integrar uma aplicação INTERBUS numa rede PROFINET? Então, o FL NP PND-4TX IB é a solução ideal. O dispositivo pode ser parametrizado sem problemas com a sua ferramenta de programação. Pode usar o switch integrado no quadro de comando como uplink para o controlador ou no campo para a comutação em série.

Gateways e proxies: comunicação PROFIsafe para além dos limites da rede

Proxy para PROFIsafe  

Proxy para PROFIsafe

Isto é único: implemente PROFIsafe de forma consistente e para além dos limites da rede.

O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segura entre duas redes PROFINET. Assim, poderá realizar a segurança funcional com base em conceitos de paragem de emergência que abrangem todo o sistema e que são independentes do fabricante.

Servidor de tempo industrial: determinação da hora e do local para redes Ethernet graças a GPS, GALILEO ou GLONASS

Servidor de tempo industrial para redes Ethernet  

Servidor de tempo industrial para redes Ethernet

O servidor de tempo industrial FL TIMESERVER NTP disponibiliza informações de tempo na rede Ethernet através do protocolo NTP. Independentemente de outros serviços NTP e sem ligação à Internet, o tempo é recebido por GPS, GALILEO ou GLONASS. Graças ao invólucro IP68 robusto com antena integrada e alimentação PoE, pode instalar o dispositivo facilmente ao ar livre.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar