Acumulador de energia

Informação sempre atual

Alimentação otimizada

A comunicação contínua entre a UPS e o acumulador de energia garante a máxima disponibilidade.

Voltar para UPS para aplicações CA

Categorias

Procurar em Acumulador de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o novo sistema modular para fontes de alimentação ininterruptas, obtém sempre a solução adequada para a máxima disponibilidade da instalação. Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, sem necessidade de manutenção ou a utilização em temperaturas ambientes extremas. Independentemente da sua necessidade, temos o acumulador de energia perfeito para si.

As suas vantagens

  • Elevada flexibilidade graças a sistema modular
  • Instalação rápida: reconhecimento automático do acumulador de energia
  • Consistentemente informado: o acumulador de energia ligado comunica com a UPS
  • Maximiza a vida útil: a corrente de carga é otimizada em função das tecnologias e das temperaturas

Inteligente em cada combinação

Acumuladores de energia ideais  

Um acumulador de energia para cada aplicação

Na escolha de acumuladores de energia, aposte em qualidade e fiabilidade. Escolha a tecnologia de acumuladores ideal para os seus requisitos:

  • As baterias de chumbo-ácido oferecem tempos de autonomia até 8 h durante uma vida útil de 15 anos e temperaturas ambientes de -40 °C até +60 °C.
  • Se o essencial é a vida útil máxima, os acumuladores de energia CAP são adequados. Utiliza correntes de carga de 20 A com uma autonomia de 30 segundos ou de 1 A durante 12 minutos. Absolutamente sem manutenção, funciona durante mais de 20 anos, realizando assim mais de 500 000 ciclos de carregamento.
  • Os acumuladores de energia com tecnologia de lítio e fosfato férrico oferecem uma combinação de vida útil mais longa com maiores tempos de autonomia. Oferecem tempos de autonomia até 40 minutos com uma vida útil de 15 anos e 7000 ciclos de carregamento.

Acumulador de energia para QUINT UPS

Máxima disponibilidade graças a comunicação contínua com a QUINT UPS  

Os meios de armazenamento distinguem-se por propriedades muito diferentes

Os diversos meios de armazenamento caracterizam-se por propriedades muito diferentes: uma vida útil longa ou um tempo de autonomia muito longo, sem necessidade de manutenção ou a utilização em temperaturas ambientes extremas.

  • Reconhecimento automático através de QUINT UPS, substituição sem ferramentas durante o funcionamento.
  • Máxima disponibilidade através da comunicação contínua com a QUINT UPS para uma monitorização contínua e uma gestão inteligente.
  • Vida útil extremamente longa graças a características de carregamento perfeitas, dependendo da tecnologia e das condições ambientais.
  • Com disponibilidade imediata, pois todos os acumuladores de energia saem do nosso armazém completamente carregados.

Acumulador de energia para TRIO UPS, MINI UPS e STEP UPS

Fonte de alimentação MINI UPS  

MINI UPS com acumulador de energia

Combinados com a TRIO UPS, os acumuladores de energia sem manutenção com tecnologia VRLA com 1,3 até 12 Ah permitem tempos máximos de autonomia até 2 horas com uma corrente de carga de 5 A.

Para MINI UPS estão disponíveis acumuladores de energia MINI BAT adequados com 24 V CC e 12 V CC.

Pode encomendar baterias de substituição para a QUINT UPS e para a STEP UPS com acumuladores de energia integrados.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar