Condicionadores de sinal extremamente compactos com tecnologia de ligação encaixável

Condicionadores de sinal extremamente compactos com tecnologia de ligação encaixável

Simples como nunca, compactos como sempre

Os condicionadores de sinal extremamente compactos MINI Analog Pro oferecem a mais simples instalação e colocação em funcionamento em pouco espaço.

Voltar para Condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal extremamente compactos com tecnologia de ligação encaixável

Exibir todos os produtos dessa categoria

O MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de ligação encaixável. Os pontos de ligação bem visíveis e de fácil acesso, bem como a medição de corrente em funcionamento, facilitam significativamente o seu trabalho.

Vantagens

  • Instalação simples através de pontos de ligação facilmente acessíveis, de ligação em ponte da energia e de bornes de conexão encaixáveis, também com tecnologia de ligação push-in
  • Colocação em funcionamento e manutenção simples: medição de sinais sem ocorrência de loops de corrente e função de desligamento opcional
  • Diversas possibilidades de parametrização: configuração de botão DIP simples e configuração ampliada através de software ou de app para smartphone sem acessórios adicionais
  • Manutenção fácil graças às superfícies de rotulagem de grandes dimensões, LED de estado em cada condicionador de sinal e mensagem de erro geral
  • Adequado para todas as aplicações graças aos tipos de dispositivo multifuncionais e intervalos ampliados de tensão de alimentação e de temperatura de funcionamento
  • Os condicionadores de sinal extremamente compactos com tecnologia de ligação encaixável MINI Analog Pro são um componente do sistema COMPLETE line

Isolado em segurança desde o campo à rede

Combinação de condicionadores de sinal modulares com gateways de encaixe  

Combinação de condicionadores de sinal modulares com gateways de encaixe

Os gateways de encaixe fácil podem ser integrados em quaisquer condicionadores de sinal MINI Analog Pro com saída de corrente ou digital de forma compacta na sua rede. Não são necessárias placas de entrada específicas de sinais.

Estão disponíveis gateways MINI Analog Pro para ligação de bus e a redes para os seguintes protocolos:

  • Modbus RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Facilidade de instalação e colocação em funcionamento

Bornes de conexão encaixáveis, função de corte, medição do sinal de corrente e configuração inteligente

1. Instalação simples
Pontos de ligação bem visíveis e facilmente acessíveis e bornes de conexão encaixáveis FASTCON Pro.

2. Colocação em funcionamento e manutenção simples
Interrupção do circuito de sinal e de alimentação através de rotação manual com a função de corte.

3. Medição simples de sinais de corrente
Medição de sinais de corrente durante o funcionamento sem desligar o loop de corrente.

4. Diversas possibilidades de parametrização
Configuração de botão DIP simples e configuração ampliada através de software ou de app para smartphone sem acessórios adicionais.

Resumo de produtos MINI Analog Pro

Possibilidades de aplicação para MINI Analog Pro  

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MINI Analog Pro

Analog IN/OUTAnalog IN/OUT

  • Condicionadores de sinal universais
  • Condicionadores de sinal padrão
  • Repetidores e geradores de sinal
  • Seccionador alimentado pelo loop

Temperatura

  • Transdutores universais para termómetro de resistência
  • Transdutores universais para termopares

Frequência

  • Transdutores universais com entrada de frequência ou modulação por largura de impulso
  • Transdutores de frequência analógicos universais

Potenciómetro

  • Transdutores de potenciómetro com deteção de potenciómetro automática

Digital IN

  • Condicionadores de sinal para sensores NAMUR e contactos livres de potencial

Valores limite

  • Interruptores de valor limite com saída com contacto inversor de relé

Acessórios

  • Fonte de tensão constante/corrente constante
  • Componentes de alimentação
  • Módulo Fault Monitoring
  • Material de marcação

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Serviço


Condicionadores de sinal altamente compactos

Agora tão simples como nunca, mas estreito como sempre.


Simples como nunca, compactos como sempre

O MINI Analog Pro oferece-lhe a mais simples instalação e colocação em funcionamento em pouco espaço.


Industrie 4.0 na prática

Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar