Os nossos produtos são apropriados para as altas exigências da indústria ferroviária, graças à seleção rigorosa do material.
Os nossos componentes de cablagem para a indústria ferroviárias são versáteis, seja na área da estação, para tarefas de controlo ou nos veículos sobre carris.
Os nossos produtos foram especialmente desenvolvidos para as exigências da indústria ferroviária:
As elevadas exigências a nível de reação ao fogo são cumpridas pela utilização de cabos RADOX® e do material de extrusão PA 6.6.
Os conectores M12 podem ser bloqueados de forma rápida e segura com um clique graças ao sistema de fecho rápido Push-pull. Especialmente em condições de espaço estreitas ou com má visibilidade para o conector de acoplamento, este sistema apresenta vantagens significativas a nível de montagem. A conexão de blindagem 360° e a resistência à vibração permitem a utilização em veículos sobre carris.
Os conectores extrudidos da nossa série M12 RAIL oferecem um sistema de cablagem fiável para todos os níveis de controlo no comboio. Selecione a sua cablagem a partir de cabos de sensor/atuador e cabos de dados para redes de comunicação e sistemas de informação para passageiros.
Os nossos conectores M12 montáveis permitem adaptar flexivelmente a cablagem às suas necessidades. Para além de conectores com cómoda ligação (IDC) QUICKON, oferecemos também variantes com robusta ligação por mola e de cravação.
Através do nosso centro de serviço, pode também obter cabos pré-montados com inserções de contacto EMC ou Gigabit. A blindagem 360° permite uma transmissão de sinal fiável também em aplicações críticas em termos de EMC.
Os invólucros HEAVYCON HPR e ADVANCE são especialmente adequados para utilização no exterior. A superfície condutora e o grau de proteção IP68/IP69K garantem a proteção das inserções de contacto integradas. É assim assegurada uma transmissão de sinais, dados e potência à prova de choque e vibração.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Cablagem de sensor/atuadorEste website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no