Voltar para a vista geral

PC de caixa ultracompacto – Ideal para aplicações IIoT

O formato do PC de caixa ultracompactos torna esse sistema um companheiro perfeito em quadros de comando pequenos e caixas de distribuição. A CPU proporciona um desempenho eficiente para aplicações IIoT como aquisição de dados descentralizada e tarefas de processamento de dados.

Vantagens

  • Design compacto para instalação em invólucros de quadro pequenos
  • Desempenho eficiente com CPU Intel® Celeron® N3350
  • Elevada fiabilidade graças a refrigeração passiva e dispositivo de armazenamento em massa SSD
  • Soluções seguras com Trusted Platform Module (TPM)
  • Possibilidades de montagem flexíveis para complementar a sua aplicação
  • Ideal para utilização em aplicações FOG e EDGE

Características principais

  • Design de sistema sem ventilação
  • Armazenamento eMMC 32 GB integrado
  • Diferentes opções de montagem
  • Diversas opções de sistema selecionáveis: Windows® 10 IoT, WLAN, M.2 SSD, TPM, portas COM
  • Dimensões: 97 mm x 95 mm x 49 ou 63 mm

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760