Sempre atualizado sem uma ligação constante.
Nas estações exteriores autónomas, ainda é frequente que as poucas comutações e a verificação do sistema sejam realizadas no local por um técnico de serviço. Os erros levam a períodos de paragem e custos elevados. O sistema de alarme automático permite uma deteção de erros imediata à distância e tudo isto sem uma dispendiosa ligação de banda larga.
Monitorize sensores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel e comute relés à distância. O sistema de sinalização compacto TC MOBILE I/O X200 transmite dados de forma segura através de SMS e e-mail.
Em caso de transgressão dos valores, uma alteração de estado na entrada digital ou em intervalos regulares, o TC MOBILE I/O X200 informa-o da situação. Assim, está sempre atualizado.
O TC MOBILE I/O X200 está disponível não só como um equipamento DC com um intervalo de tensão de 10 V a 60 V, mas também como um equipamento AC com 93 V a 250 V. A particularidade nos equipamentos DC: além de quatro entradas digitais, possuem também duas entradas analógicas que conseguem medir tanto a tensão como a corrente.
O TC Mobile I/O X200 tabém está disponível como variante 4G.
Além disso, as variantes para o mercado europeu, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, permitem o acesso à atual tecnologia 4G (LTE CAT1). Juntamente com o 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE), os aparelhos reúnem, assim, uma tecnologia de comunicação móvel sustentável e a disponibilidade da rede 2G até então mais bem estruturada.
Todos os aparelhos são extremamente fáceis de utilizar e podem ser utilizados de forma versátil graças ao amplo intervalo de tensão e às diferentes entradas.
Além do sistema de sinalização compacto TC MOBILE I/O X200, otimizado especificamente para tarefas de notificação e comutação compactas, os routers industriais da Phoenix Contact também oferecem a possibilidade de notificação. Também possuem entradas digitais para o envio de mensagens de alerta por SMS ou e-mail para além da ligação à Internet. Independentemente de estar ligado por cabo ao TC DSL ROUTER ou através de rede de comunicação móvel ao TC ROUTER.
Graças a uma interface de software, os aparelhos oferecem também a possibilidade de encaminhar notificações por meio de um controlador através da Ethernet. Assim, pode enviar notificações a partir do seu controlador no caso de alteração de estado de um número ilimitado de entradas digitais. Além disso, encontra-se sempre informado acerca do estado do seu processo, mesmo quando está fora da sala de comando.
Com a aplicação TC-Mobile I/O pode evitar comandos de comutação SMS, evitando assim a escrita de um SMS
O TC MOBILE I/O X200 comunica consigo através da aplicação para smartphone (iOS e Android). Pode, assim, comutar as suas saídas confortavelmente através da aplicação e manter o estado do seu aparelho facilmente sempre sob controlo.
A app TC-Mobile I/O simplifica ainda mais o manuseamento do dispositivo e permite dispensar a escrita de uma SMS. Irá receber a notificação da forma habitual através de SMS e e-mail. Assim, é garantida a melhor acessibilidade no campo.
Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.
Fechar
"$pageName" no