Acessórios para cabos de carregamento e tomadas de carga

Acessórios para cabos de carregamento e tomadas de carga

Com complementos vantajosos

Os acessórios expandem a funcionalidade dos seus sistemas de encaixe de carregamento.

Voltar para Cabos de carregamento e tomadas de carga

Categorias

Procurar em Acessórios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Está disponível uma grande seleção de diferentes acessórios adequados aos nossos cabos e tomadas de carregamento. Desta forma, pode complementar funções úteis como, por ex., uma proteção ampliada contra influências ambientais ou reparar rápida e economicamente um cabo de carregamento danificado.

Vantagens

  • Proteção fiável de interfaces de carga contra as influências ambientais e vandalismo
  • Fixação segura dos conectores de carga durante as pausas de carregamento
  • Branding consistente da sua estação de carga ou wallbox com o logótipo da sua empresa
  • Reparação rápida e económica de conectores de carga em caso de danos
  • Desenvolvido e produzido de acordo com o padrão automóvel IATF 16949 e ISO 9001

Conjuntos de reparação para cabo de carregamento DC refrigerado

Conjunto de reparação para cabo de carregamento DC refrigerado  

Conjunto de reparação para cabo de carregamento DC refrigerado

Os cabos de carga em estações de carga públicas estão expostos a fortes esforços mecânicos, em particular o padrão do conector de pinos.

Com os nossos conjuntos de reparação é possível substituir rapidamente a moldura do padrão do conector de pinos e os contactos de potência de um conector de carga para veículos HPC danificado, minimizando os períodos de paragem e evitando uma dispendiosa substituição do cabo de carga HPC completo.

  • CCS tipo 1
  • CCS tipo 2

 

Suportes para cabos de carregamento AC e DC

Posições de estacionamento dos conectores de carga para veículos durante as pausas de carregamento  

Suportes para conectores de carga

Para pendurar o conector de carga na estação de carga, é recomendado um suporte adequado. Estes garantem uma proteção segura e uma posição estável durante as pausas de carregamento. Estas chamadas posições de estacionamento podem ser instaladas de forma variável, quer se trate de uma montagem em parede traseira ou dianteira. Está disponível um suporte adequado para cada padrão de carregamento:

  • Tipo 1
  • CCS tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Tampa de proteção para tomadas de carga da infraestrutura

Tampa de proteção para tomadas de carga da infraestrutura tipo 2 e GB/T  

Tampa de proteção para tomadas de carga da infraestrutura tipo 2 e GB/T

Para conferir às tomadas de carga da infraestrutura a melhor proteção contra influências ambientais de acordo com IP54 e contra vandalismo, disponibilizamos a tampa de proteção adequada. Para um branding consistente das suas estações de carga ou wallboxes, a pedido é possível uma configuração personalizada com o logótipo da sua empresa.

As tampas de proteção GB/T oferecem as mesmas vantagens que a tampa de proteção do tipo 2, mas variam também no tipo de mecanismo da tampa: fecho automático ou abertura automática.

  • Tipo 2, fecho automático, aparafusável na parte traseira
  • Tipo 2, fecho automático, aparafusável na vertical na parte frontal
  • Tipo 2, fecho automático, aparafusável na horizontal na parte frontal
  • GB/T, fecho automático, aparafusável na parte traseira
  • GB/T, abertura automática, aparafusável na parte traseira

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar