Tecnologia push-in

1,5 mil milhões de ligações aprovadas

Tecnologia de ligação Push-in – Phoenix Contact...only!

Categorias

Push-in, a tecnologia de ligação do futuro é o resultado de anos de experiência no desenvolvimento e know-how da Phoenix Contact. Beneficie das vantagens de eletrificação simples, rápida e sem ferramenta através de uma vasta gama de produtos Push-in, desde o campo até ao controlador. Push-in – original da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Anos de experiência em tecnologia de ligação push-in e mais de 1,5 mil milhões de contactos eletrificados garantem a mais elevada qualidade e segurança
  • A nossa vasta gama de produtos push-in permite uma eletrificação por inteiro das suas aplicações
  • Eletrificação automatizada: possibilitada através da tecnologia de ligação push-in
  • Eletrificação fácil e sem ferramenta, graças redução de 50% de força de inserção

Solicitação de amostras

Solicite aqui uma amostra gratuita e uma brochura.

Tecnologia de ligação Push-in – sistemático do campo ao controlador

A vasta gama de produtos push-in da Phoenix Contact permite eletrificar toda a aplicação de forma simples e segura.

Gama de produtos push-in da Phoenix Contact

Tecnologia de ligação push-in – eletrificação fácil, rápida e sem ferramenta

Tecnologia de ligação push-in  

Tecnologia de ligação push-in – Simples na aplicação, forte na ligação

A Push-in Technology permite eletrificar de forma simples e rápida através de encaixe fácil. Mesmo conectores pequenos a partir de 0,25 m² podem ser instalados em segurança sem ferramenta. Para soltar o fio, basta pressionar no botão de pressão.

Push-in é agora e no futuro a tecnologia de ligação direta perfeita para si.

Push-in – original da Phoenix Contact.

A tecnologia de ligação push-in possibilita a eletrificação automatizada

O processo em foco – a Phoenix Contact disponibiliza soluções para otimizar a construção de quadros de distribuição.

A tecnologia de ligação push-in possibilita a eletrificação automatizada

UPDATE versão especial push-in

UPDATE versão especial push-in

UPDATE versão especial push-in

A edição especial da nossa revista para clientes é dedicada à tecnologia Push-in. Descubra como podem eletrificar sistemas elétricos a todos níveis, com a Phoenix Contact, desde o campo ao controlador de forma fácil e sem ferramenta. Leia reportagens de utilizadores, por ex. sobre o fabricante de elevadores OSMA, que otimizou os seus processos de fabrico com réguas de bornes push-in compactas.

Economizar nos custos dos processos também foi o objetivo do fabricante de sistemas de enchimento Krones, tendo optado por utilizar um sistema de montagem automática para calhas metálicas no seu fabrico de quadros de distribuição.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar